??
Селекция на CAD модел
K0033.016
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0033 - Side clamps
Bill of material
K0033.016
BESTKIPP
Order No.
K0033.016
A
Length
170 mm
B
width
58 mm
D
diameter
26.2 mm
D1
thread
M 16 mm
D2
diameter
17 mm
D3
thread
M 10 mm
D4
width
35 mm
D5
borehole
17.0 mm
E
distance
7.0 mm
E1
height
27 mm
H
height
87 mm
H1
height
60 mm
H2
height
30.0 mm
K
Length
60.5 mm
K1
Clamping range
7.0 mm
L
distance
61 mm
X
distance
32.0 mm
Y
height
13.0 mm
Z
thread
M 8 mm
KRAFT
Clamping force
100000 N
GEW
Approx. weight
3.5700 kg
BS
Description
Информация
Infotext
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245032235
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Преглед
3D
Размер
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions